Gamme
|
ComPacT
|
Nom du produit
|
ComPacT NSX
|
Gamme de produit
|
ComPacT NSX100...250
|
Nom de l'appareil
|
NSX250F
|
Type de produit ou équipement
|
Disjoncteur
|
Application
|
Distribution
|
Nombre de pôles
|
4P
|
Pôles protégés
|
4t
|
Position du pôle neutre
|
Gauche
|
[In] courant assigné d'emploi
|
250 A à 40 °C
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz
|
Type de réseau
|
CA
|
Fréquence du réseau
|
50/60 Hz
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A
|
Pouvoir de coupure ultime en court-circuit [Icu]
|
85 kA à 240 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
22 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA Icu à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
8 kA Icu à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA Icu à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
35 kA à 480 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
30 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA à 600 V CA 50/60 Hz se conformer à UL 508
|
Niveau de performance
|
F 36 kA 415 V CA
|
Nom du déclencheur
|
TM-D
|
Type de déclencheur
|
Thermique-magnétique
|
Fonctions de protection du déclencheur
|
LI
|
Type de commande
|
Par maneton
|
Mode d'installation du disjoncteur
|
Fixe
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
Pouvoir de coupure nominal en court-circuit de service [Ics]
|
35 kA à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
36 kA à 380/415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
85 kA à 220/240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
22 kA à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
30 kA à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
8 kA à 660/690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Endurance mécanique
|
20000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
5000 cycle à 690 V In
10000 cycle à 690 V In/2
10000 cycle à 440 V In
20000 cycle à 440 V In/2
|
Support de montage
|
Plaque arrière
|
Raccordement amont
|
Façade
|
Raccordement aval
|
Façade
|
"Pas" de raccordement
|
35 mm
|
Type de protection
|
L : for protection surcharge (thermique)
I : for protection (magnétique) court-circuit
|
Calibre du déclencheur
|
250 A à 40 °C
|
Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique)
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermiqu
|
0,7 à 1 x In
|
Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr
|
Fixe
|
Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr]
|
120…400 s à 1,5 x In
15 s à 6 x Ir
|
Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt
|
Réglable
|
Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd]
|
5...10 x In
|
Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd
|
Fixe
|
Protection différentielle
|
Sans
|
Paramètres de protection neutre
|
1 x Ir (4t)
|
Nombre d'emplacements pour les auxiliaires électriques
|
5 slot(s)
|
Largeur (L)
|
140 mm
|
Hauteur (H)
|
161 mm
|
Profondeur (P)
|
86 mm
|
Poids du produit
|
2,8 kg
|
Normes
|
EN/CEI 60947
|
Certifications du produit
|
CCC
Marine
EAC
|
Catégorie de surtension
|
Classe II
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II
|
Degré de pollution
|
3 se conformer à CEI 60664-1
|
Degré de protection IP
|
IP40 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 conforme à CEI 62262
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…85 °C
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Altitude de fonctionnement
|
0...2000 m sans réduction de courant
2000 m...5000 m avec réduction de courant
|